Datablad
UK 434Y-M20

UK 434Y-M20

  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
  • Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.12.2024, 04:12