Datablad
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

  • The SD memory card is used for the optional backup of the user program
  • Can be used with all PSC1 control systems with the -MC, -FB1 and -FB2 option

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.04.2025, 14:38