Datablad
AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

  • Plast bryterhus
  • Høy holdekraft 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • Integrert AS-grensesnitt
  • Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
  • Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
  • I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.02.2025, 11:36