Datablad
BN 20-11RZ-M16

BN 20-11RZ-M16

  • 2 reed-kontakter
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • Lang levetid
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Aluminiumhus
  • Aktueringsavstand opp til 50 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
  • Skrueforbindelse
  • Høy motstand mot vibrasjon
  • Tilgjengelig for aktuering foran eller på siden

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.03.2025, 16:26