Datablad
PS226-T11-J200

PS226-T11-J200

  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • kabelinngang 2 x M20 x 1, 5
  • Konstruksjon iht. EN 50047
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.04.2025, 09:16