Datablad
EX-BN 20-2RZ-3G/D

EX-BN 20-2RZ-3G/D

  • 2 reed-kontakter
  • Ex-Sone 2 og 22
  • Aluminiumhus
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Aktueringsavstand opp til 50 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • Skrueforbindelse

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.09.2025, 14:05