Datablad
BNS-B20-12Z-R

BNS-B20-12Z-R

  • ferdigkoplet kabel
  • Plast bryterhus
  • Ikke-kontakt sikkerhetsbryter
  • Stikker ikke inn i døråpningen
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Erstatter dørhåndtak og sikkerhetsbryter, ingen ytterligere dørinstallasjon er nødvendig
  • Moderne og symmetrisk design
  • Manipuleringssikker på grunn av integrert kodet sikkerhetssensor
  • Ergonomisk betjening
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • Ingen fremstikkende aktivator
  • Enkel montering med 4 Skruer

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.04.2025, 05:28