Datablad
PS116-T11-LR200-H200

PS116-T11-LR200-H200

  • ferdigkoplet kabel høyre, 2 m
  • Glidekontakt 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.09.2025, 12:31