Datablad
PS116-Z11R-L200-S200

PS116-Z11R-L200-S200

  • ferdigkoplet kabel bunn, 2 m
  • Moment 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
  • med fast posisjon
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 04.10.2025, 13:10