Datablad
AZR31S1/24VDC

AZR31S1/24VDC

  • Feilsikre stillstandsmonitorer
  • Sensorfri deteksjon av stillstand ved overvåking e.m.f.
  • Direkte forbindelse til trefasemotorer
  • Egnet for tilkobling til en frekvensomformer med følgende grensesnittdata:
    rotasjonshysterese 0 ... 1000 Hz;
    brytefrekvens på endenivå opptil 16 kHz;
    motorspenningsområde 0 ... 400 V
  • Denne feilsikre stillstandsmonitoren has den spesielle fordelen av ingen justering for en nødvendig verdi trengs under idriftsettingen.
  • 3 sikkerhetskontakter, STOP 0
  • 1 Signalutganger

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.05.2025, 09:54