Datablad
NK-T-42-2ST8-2

NK-T-42-2ST8-2

  • Styrespakbrytere med fjærretur
  • Monteringshull Ø 22,3 mm
  • Montering Riflete mutter
  • opptil 6 mm Frontplatetykkelse
  • Egnet for næringsmiddelindustrien

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 18.04.2025, 18:55