Datablad
BNS 333-01YR-M20

BNS 333-01YR-M20

  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BPS 303
  • ingen mekanisk slitasje
  • 40 mm x 112 mm x 40 mm
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Koplingsrom
  • Med integralevaluering

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 06.09.2025, 05:09