Datablad
AZM 161 Z ST1-AS R

AZM 161 Z ST1-AS R

  • Solenoidtilførsel AUS AS-grensesnitt
  • Vernelås overvåket
  • Manuell tvangsåpning
  • Nøkkelbryter med lås
  • Plast bryterhus
  • Høy holdekraft 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • Integrert AS-grensesnitt

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.09.2025, 05:40