Datablad
AZM190-11/11RK-24VDC

AZM190-11/11RK-24VDC

  • Manuell tvangsåpning
  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Koplingsrom
  • Slanks design, spesielt egnet for montering på hengslede dører, aluminiumsprofiler og gjerder
  • Forseglingsmekanisme for å forhindre smussinntrenging
  • Skrueklemmetilkobling

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.03.2025, 16:39