Datablad
PS315-T12-N300

PS315-T12-N300

  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • metallhus
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.10.2025, 14:36