Datablad
TV8S 521-11/11Z

TV8S 521-11/11Z

  • 2 kabelinnganger M 16 x 1.5
  • 2 brytere i én innkapsling
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Montering uavhengig av hengsel
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Variabel montering på hengslet side
  • Skinnemontering mulig med slissemuttre
  • 2-kanal, alternerende overvåking
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°
  • For venstre- eller høyrehengslede dører
  • Skyv-inn-system (tannaksling)

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 18.09.2025, 09:49