Datablad
T2L 035-02Z

T2L 035-02Z

  • metallhus
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (grunnleggende komponent)
  • driftaksel med kulelager
  • 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Tetthetsgrad IP67
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.09.2025, 21:35