Datablad
PS116-Z11-STR-H200

PS116-Z11-STR-H200

  • konnektorplugg M12, høyre
  • Moment 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.12.2024, 11:40