Datablad
MP-AZM40

MP-AZM40

  • Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
  • Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 05.05.2025, 20:39