Datablad
MR 441-11Y-A-T-M20-2037

MR 441-11Y-A-T-M20-2037

  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Aktuatoren kan reposisjoneres 90°
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.08.2025, 14:28