Datablad
TV10S 500L-22Z-M20

TV10S 500L-22Z-M20

  • 2 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Universalsammenføying for å kompansere for aksial forskyvning
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°
  • 110 mm x 110 mm x 84 mm
  • 3-kanal, alternerende overvåking

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.03.2025, 10:14