Datablad
AZM 161CC-12/12RKA-024

AZM 161CC-12/12RKA-024

  • Stor kabingsseksjon
  • Manuell tvangsåpning
  • kabelinnganger 4 M 16 x 1.5
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakter
  • Lang levetid

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.03.2025, 17:00