Datablad
TV10H 017-22Y

TV10H 017-22Y

  • 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • Epoksyharpiks stang

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 01.01.2025, 11:59