Datablad
SIKKERHETSBRYTER FOR HENGSEL TVS410ST4-11/11I

SIKKERHETSBRYTER FOR HENGSEL TVS410ST4-11/11I

  • konnektorplugg M 16 x 1.5, 10-polet, bunn
  • med fiksert brytevinkel
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • For venstre- eller høyrehengslede dører
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 07.10.2025, 14:26