Datablad
AZM 161 B ST2-AS RAPT

AZM 161 B ST2-AS RAPT

  • Solenoidtilførsel 24 VDC (Aux)
  • Aktivator overvåket
  • Nødutgang
  • Nøkkelbryter med lås
  • Plast bryterhus
  • Høy holdekraft 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • Integrert AS-grensesnitt

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.09.2025, 02:20