Datablad
ASMM-2M-PB-RRSS

ASMM-2M-PB-RRSS

  • 2 AS-grensesnitt master integrert
  • feltbussport: PROFIBUS DP
  • Integrert sikkerhetsmonitor for 2 AS-i-kretser, 256 Enheter
  • 2 AS-i strømforsyningsenhet dekobler med 2 x 4 A integrert; 1 strømforsyningsenhet for 2 AS-i-kretser er mulig
  • Diagnostisk grensesnitt: Ethernet RJ-45; sikker krysskommunikasjon med flere enheter aktivert; Web-Server integrert
  • Kontrollerer opptil 32 aktiveringskretser,
    - 2 aktiveringskontakter med relékontakter 30 V / 3 A AC/DC integrert
    - 2 aktiveringskontakter med integrerte halvlederutganger 30 V / 0,5 A DC

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.08.2025, 03:28