Datablad
AZM300Z-I2-ST-AS-P-T

AZM300Z-I2-ST-AS-P-T

  • Plast bryterhus
  • Gjentatt individuell koding med RFID-teknologi
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • 3 forskjellige retninger av aktuering
  • Vernelås overvåket
  • åpner med spenning
  • Nødutgang
  • Solenoidtilførsel 24 VDC (Aux)
  • Tetthetsgrad IP69
  • Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
  • Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
  • I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119
  • 2 integrerte smekk inn-stadier

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.02.2025, 10:46