Datablad
AZ201-I2-ST-T-AS

AZ201-I2-ST-T-AS

  • Sikkerhetsbryter med separat aktivator
  • Plast bryterhus
  • Integrert AS-grensesnitt
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
  • Aktivator med returfjær
  • Tetthetsgrad IP67

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 26.09.2025, 16:36