Datablad
PS216-T02-M16-R200

PS216-T02-M16-R200

  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • Kabelinngang M16 x 1,5
  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Konstruksjon iht. EN 50047
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.05.2025, 11:49