Datablad
SEPLC05.2.3.1.22/95

SEPLC05.2.3.1.22/95

  • Nødstoppknapp i metallutgave mm
  • 2 svarte betjeningsknapper (posisjonering av deler) Ø 40 mm mm i Plastdesign
  • MERK: Tilgjengelig til 2015.12.31 (erstatning: -)
  • Aluminiumhus
  • Betjeningspanel for ekstra kommandoenheter og indikatorlamper
  • Avtakbart aluminiumsbrett B x H = 230 x 150 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.10.2025, 20:23