Datablad
AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

  • Kulereile justrbar til 400 N
  • 2 brytere i én innkapsling
  • Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
  • Ex-versjon tilgjengelig
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • metallhus
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Robust design
  • Lang levetid
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Skrueklemmetilkobling

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.03.2025, 10:52