Datablad
TA 471-21/21Y

TA 471-21/21Y

  • metallhus
  • 4 eller 6 Kontakter
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (grunnleggende komponent)
  • 3 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 17.05.2025, 04:59