Datablad
SLB240-ER-1-LST

SLB240-ER-1-LST

  • Kompakt konstruksjon Med integralevaluering
  • Område 15 m
  • Sikre OSSD-utganger til PLc
  • Automatisk start eller restart av sperre
  • Robust metallhus med M12-kontakt eller kabel
  • Oppsettsverktøy og diagnostisk indikasjon

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.03.2025, 10:27