Datablad
SLC 430-E/R1356-30-RF-SYS

SLC 430-E/R1356-30-RF-SYS

  • MERK: Ikke tilgjengelig!
  • miniatyregeme
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Oppløsning 30 mm
  • Beskyttelsesfelthøyde fra 236 mm … 1804 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 30.07.2025, 16:18