Datablad
AZ 16 ZVRK-G24-M16

AZ 16 ZVRK-G24-M16

  • 3 kabelinnganger M 16 x 1.5
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
  • Stor kabingsseksjon
  • Integrert statusindikator
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Flerkoding
  • Lang levetid
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.03.2025, 07:49