Datablad
AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC

  • Stikkontakt M12, 4-polet
  • A- og B-koding av konnektorene
  • Manuell utløsing fra siden
  • dobbel isolering
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft
  • venstreutførelse
  • For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.09.2025, 21:27