Datablad
EX-AZM 161SK-12/12K-3D

EX-AZM 161SK-12/12K-3D

  • Skrueforbindelse
  • Ex-Sone 22
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Klemkraft 2000N
  • 6 Kontakter
  • Manuell tvangsåpning
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • kabelinnganger 4 M 16 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 31.08.2025, 22:04