Datablad
EX-TV10S 335-12Z-3D

EX-TV10S 335-12Z-3D

  • Ex-Sone 22
  • metallhus
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • God motstand mot olje og petroleumsprit

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.02.2025, 06:17