Datablad
EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D

EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D

  • Ex-Sone 2 og 22
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.03.2025, 13:46