Datablad
BN 80-RZ

BN 80-RZ

  • med fast posisjon
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • 1 Reedkontakter
  • Lang levetid
  • Flat konstruksjon
  • Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • Plast bryterhus
  • Aktuerende overflate merket av fremspring

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 07.10.2025, 05:23