Datablad
SLC 420-E/R1050-14-69-RFB

SLC 420-E/R1050-14-69-RFB

  • Tetthetsgrad IP69K
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Oppløsning 14 mm og 30 mm
  • Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1450 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.08.2025, 13:32