Datablad
AZ 19 K

AZ 19 K

  • Inngang med enkelt kabel med Tilkoblingstrakt
  • 1 Nøkkelinnganger
  • 1 kabel per klemme
  • Plast bryterhus
  • Kontaktpinne i aktuatorbro
  • 2 Nøkkelinnganger
  • Tetthetsgrad IP10
  • Uatskillelig deksel og hus
  • Hus med monteringsspor
  • Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
  • festeskruer M4 sitter fast, fanget

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.02.2025, 15:48