Datablad
EX-Z4VH 355-02Z-3G/D

EX-Z4VH 355-02Z-3G/D

  • Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.06.2025, 18:23