Datablad
AST02 L-AS6

AST02 L-AS6

  • Inngangsmodul med kabel (AS-i), lengde2 m
  • For sensorer med NC/NC-kombinasjon
  • AS-i-tilkobling, ferdigkoplet kabel, 4-polet
  • Sensortilkobling, ferdigkoplet kabel 2 m
  • Solenoidtilførsel 24 VDC (Aux)
  • Magnetisk drev gjennom AS-grensesnittutgang
  • MERK: Ikke tilgjengelig!
  • Inngangsmodul for 2 sikre innganger for mekaniske kontakter
  • Plast bryterhus
  • AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Lang levetid
  • Integrert AS-grensesnitt

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 18.04.2025, 14:36