Datablad
TV10S 355-11Z

TV10S 355-11Z

  • 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.02.2025, 15:24