Datablad
PS116-Z11-ST-K210

PS116-Z11-ST-K210

  • Moment 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
  • konnektorplugg M12, bunn
  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 07.03.2025, 23:54