Datablad
MJ 064-04Y

MJ 064-04Y

  • metallhus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (grunnleggende komponent)
  • 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakter
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.09.2025, 05:01