Datablad
SLB440-ER-4-LST

SLB440-ER-4-LST

  • Kompakt konstruksjon Med integralevaluering
  • Høydeområde 75 m (reserver opp til 90 m)
  • Sikre OSSD-utganger til PLe
  • Automatisk start eller restart av sperre
  • Robust metallhus med M12-kontakt eller kabel
  • Versjon med varmeapparat for utendørsapplikasjoner ned til -30°C
  • Oppsettsverktøy og diagnostisk indikasjon

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.01.2025, 22:34