Datablad
AZM 200ST1-T-1P2PWA

AZM 200ST1-T-1P2PWA

  • Vernelås overvåket
  • Stikkontakt M23, 8+1-polet
  • Plast bryterhus
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • Selvovervåkende seriekabling
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm  vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
  • Manuell tvangsåpning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.05.2025, 14:36