Datablad
TK 452-12Y

TK 452-12Y

  • metallhus
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.11.2024, 20:36